Aperçu
La fournaise au gaz Performance 97 est une fournaise à deux étages dotée d’un moteur de soufflante à vitesse variable qui fonctionnera à l’étage bas jusqu’à 90 % du temps. Les durées de fonctionnement plus longs à l’étage bas vous offrent une meilleure efficacité énergétique, un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Elles assurent aussi un fonctionnement plus silencieux.
Le fonctionnement de la soufflante à 25 vitesses variables assiste aussi d’autres composants du système et peut aider à améliorer l’efficacité du système de climatisation et la déshumidification en été.
La technologie SmartEvapMC laisse le temps au condensat de climatisation de s’écouler afin d’éviter la réhumidification. La technologie SmartEvap peut réduire l’humidité jusqu’à 10 %.
Jumelez votre fournaise de série Performance compatible avec InteliSense à un thermostat intelligent ecobee pour Carrier pour permettre le partage de données et profiter des avantages d’un confort connecté. La technologie InteliSenseMC permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.


Cote AFUE jusqu’à 97,0 % pour des économies d’énergie haut de gamme.

La technologie Comfort HeatMD offre des caractéristiques de confort haut de gamme qui prédisent précisément les besoins de chauffage en fonction des cycles précédents de la fournaise. Cela permet un contrôle plus précis de la température avec moins d’écarts de température.

Offre un meilleur contrôle de l’humidité lorsque jumelé à une thermopompe ou à un climatiseur à deux étages.

Permet la collecte et le partage des données essentielles sur le rendement de l’équipement avec votre concessionnaire, qui peut vous rassurer sur le bon fonctionnement de votre système. Jumelez votre fournaise de série PreferredMC compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Bryant, accordez des autorisations pour le partage de données et voyez une expérience client améliorée prendre vie. Pour en savoir plus .

Assure une installation plus rapide et des informations de diagnostic détaillées pour un service amélioré. Pour en savoir plus.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d’accessoires de conversion au propane offerte en option.

Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

1To the original owner on eligible equipment for eligible residential applications. Warranty period is 5 years if not registered within 90 days. Jurisdictions where warranty benefits cannot be conditioned on registration will automatically receive a 10-year parts limited warranty, which can be changed to the 5-year parts, plus a 3-year labor option on eligible equipment within the first 90 days after installation. The 5-year parts, plus 3-year labor warranty option is available only if the installing dealer/contractor has elected to participate in the Consumer Choice warranty program and has accepted the Consumer Choice dealer terms and conditions.