THERMOPOMPE COMFORTMC
Aperçu
Cette thermopompe eau-air de la série ComfortMC offre une qualité et un fonctionnement annuel exceptionnels à un prix abordable. Vous pouvez également profiter de la production d’eau chaude en option pour économiser sur le chauffage mensuel de l’eau. Le moteur de soufflante à plusieurs vitesses, le serpentin résistant à la corrosion, la commande par microprocesseur et le fonctionnement silencieux en font un excellent choix. Cette unité est compatible avec le thermostat intelligent Carrier.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l’aise toute l’année.
Homologué ENERGY STARMD. Cote EER jusqu’à 27,0 pour des économies d’énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu’à 4,7 pour des économies d’énergie de chauffage supérieures.
Offre un meilleur contrôle de l’humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pour extraire plus d’humidité de l’air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et de 5 ans sur la main-d’œuvre quand le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.