Thermopompe géothermique Infinityᴹᴰ
Aperçu
Le modèle GCA de la série InfinityMD combine nos systèmes en boucles ouverte et fermée les plus efficaces avec la commande du système Infinity intelligente, puissante et conviviale. Ces impressionnants systèmes à air pulsé ou eau-air offrent le silence et le confort du fonctionnement à deux étages et à vitesse variable, une programmation polyvalente, un suivi de la consommation d’énergie et les capacités sans fil d’Infinity Touch, ainsi que les économies d’énergie supérieures de la géothermie. Gérez vos coûts de services publics avec un système géothermique à haute efficacité (l’efficacité dépend de la taille de l’unité). Cote de refroidissement en boucle fermée EER jusqu’à 28,1 et cote de chauffage COP en boucle fermée jusqu’à 4,3.
Homologué ENERGY STARMD. Cote EER jusqu’à 37 pour des économies d’énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu’à 5,2 pour des économies d’énergie de chauffage supérieures.
Fonctionnalités de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Offre un excellent contrôle de l’humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et la main-d’œuvre si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.