Aperçu
Cette thermopompe géothermique offre le confort avec de l’eau chaude pour votre système radiant ou hydronique. Elle peut aussi contribuer à réduire vos coûts de production d’eau chaude domestique.
Si vous avez besoin de climatisation, dans certains cas, ce modèle novateur peut aussi être utilisé avec un groupe hydronique de traitement de l’air pour produire de l’air frais dans votre maison en été. Cette unité est compatible avec le thermostat intelligent Carrier.
Homologué ENERGY STARMD. Cote EER jusqu’à 25,3 pour des économies d’énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu’à 4,4 pour des économies d’énergie de chauffage supérieures.
Fonctionnalités de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort constant.
Installez avec une fournaise ou un ventilo-convecteur muni d’un moteur de ventilateur à vitesse variable pour obtenir un excellent contrôle de l’humidité. Cette combinaison peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Varie en fonction de la fournaise ou du ventilo-convecteur installés, mais cette unité extérieure est dotée de technologies de réduction du bruit pour un fonctionnement silencieux.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et la main-d’œuvre si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.