THERMOPOMPE GÉOTHERMIQUE BIBLOC INFINITYᴹᴰ
Aperçu
Si vous préférez des températures de chauffage plus élevées de vos registres en hiver ou si vous souhaitez simplement continuer à utiliser une fournaise existante, cet appareil intérieur peut être ce dont vous avez besoin. La thermopompe géothermique bibloc InfinityMD GZA combine un rendement supérieur et la commande de système Infinityᴹᴰ intelligente, puissante et conviviale. Ce système utilise le moteur de soufflante de votre fournaise ou de votre ventilo-convecteur existant pour déplacer l’air, et il vous offre l’efficacité et le confort d’un compresseur à deux étages, le tout harmonisé avec une programmation polyvalente, une fonction de suivi de la consommation d’énergie et le fonctionnement sans fil à distance de la commande de système InfinityMD.
Homologué ENERGY STARMD. Cote EER jusqu’à 29,0 pour des économies d’énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu’à 5,0 pour des économies d’énergie de chauffage supérieures.
Fonctionnalités de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Installez avec une fournaise ou un ventilo-convecteur muni d’un moteur de ventilateur à vitesse variable pour obtenir un excellent contrôle de l’humidité. Cette combinaison peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Varie en fonction de la fournaise ou du ventilo-convecteur installés, mais cette unité extérieure est dotée de technologies de réduction du bruit pour un fonctionnement silencieux.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et la main-d’œuvre si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.