THERMOPOMPE COMFORTMC
Aperçu
Cette thermopompe eau-air de la série ComfortMC offre une qualité et un fonctionnement annuel exceptionnels à un prix abordable. Vous pouvez également profiter de la production d'eau chaude en option pour économiser sur le chauffage mensuel de l'eau. Le compresseur à spirale à un étage combiné au moteur de soufflante à plusieurs vitesses, au serpentin résistant à la corrosion, à la commande par microprocesseur et au fonctionnement silencieux en font un excellent choix.
Homologué ENERGY STAR®. Cote EER jusqu'à 28,1 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu'à 5,2 pour des économies d'énergie de chauffage supérieures.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l'aise toute l'année.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pour extraire plus d'humidité de l'air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aimer aussi
Fonctionne bien avec
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.