Passer au contenu principal
infinity-geothermal-heat-pump-GC

Thermopompe géothermique Infinityᴹᴰ

GC
Notre système géothermique le plus évolué offre des économies d'énergie, des caractéristiques de confort et un contrôle de l'humidité haut de gamme.
4.4  étoiles sur 5
4.4  étoiles sur 5
4.4  étoiles sur 5
Coût initial: $$$

Aperçu

Le modèle GC de la série InfinityMD combine nos systèmes en boucles ouverte et fermée les plus efficaces avec la commande Infinity Touch intelligente, puissante et conviviale. Ces impressionnants systèmes à air pulsé ou eau-air offrent le silence et le confort du fonctionnement à deux étages et à vitesse variable, une programmation polyvalente, un suivi de la consommation d'énergie et les capacités sans fil d'Infinity Touch, ainsi que les économies d'énergie supérieures de la géothermie.

POURQUOI CETTE THERMOPOMPE GÉOTHERMIQUE EST PARFAITE POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Homologué ENERGY STAR®. Cote EER jusqu'à 37 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu'à 5,2 pour des économies d'énergie de chauffage supérieures.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.

humidity-control-icon
Contrôle de l'humidité

Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement extrêmement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Vous pourriez aimer aussi

Économies d'énergie et contrôle de l'humidité haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.