Thermopompe géothermique PerformanceMC
Aperçu
Cet appareil eau-air PerformanceMC est conçu pour assurer un confort partout dans la maison, toute l'année. Il comprend des caractéristiques de confort améliorées grâce à un moteur de soufflante à vitesse variable et un compresseur à 2 étages avec une mise à niveau en option pour la production d'eau chaude supplémentaire. Le serpentin résistant à la corrosion, la commande par microprocesseur et le fonctionnement silencieux en font un excellent choix.
Homologué ENERGY STAR®. Cote EER jusqu'à 30 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu'à 4,6 pour des économies d'énergie de chauffage supérieures.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Fonctionne bien avec
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.