THERMOPOMPE GÉOTHERMIQUE BIBLOC INFINITYᴹᴰ
Aperçu
Si vous préférez des températures de chauffage plus élevées de vos registres en hiver ou si vous souhaitez simplement continuer à utiliser une fournaise existante, cet appareil intérieur peut être ce dont vous avez besoin. La thermopompe géothermique bibloc INFINITYMD GZ combine un rendement supérieur à la commande Infinity Touch intelligente, puissante et conviviale. Ce système utilise le moteur de soufflante de votre fournaise ou de votre ventilo-convecteur existant pour déplacer l'air, et il vous offre l'efficacité et le confort d'un compresseur à deux étages, le tout harmonisé avec une programmation polyvalente, une fonction de suivi de la consommation d'énergie et le fonctionnement sans fil à distance de la commande Infinity Touch.
Homologué ENERGY STAR®. Cote EER jusqu'à 26,4 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote COP jusqu'à 4,8 pour des économies d'énergie de chauffage supérieures.
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Installez avec une fournaise ou un ventilo-convecteur muni d'un moteur de ventilateur à vitesse variable pour obtenir un excellent contrôle de l'humidité. Cette combinaison peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.
Varie en fonction de la fournaise ou du ventilo-convecteur installés, mais cette unité extérieure est dotée de technologies de réduction du bruit pour un fonctionnement silencieux.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Fonctionne bien avec
Homologué ENERGY STAR®. Notre fournaise la plus efficace et la plus évoluée, offrant une efficacité AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie supérieures avec un excellent contrôle de l'humidité et un confort supérieur
Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d'économie d'énergie et de confort de qualité supérieure.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.