Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
performance-16-heat-pump-25HCB6

Thermopompe PerformanceMC 16

25HCB6

Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.

4.4 étoiles sur 5
4.4 étoiles sur 5
4.4 étoiles sur 5
5 Étoile
69%
4 Étoile
14%
3 Étoile
9%
2 Étoile
3%
1 Étoile
3%
Coût initial $$

Aperçu

Les thermopompes de la série Performance offrent un équilibre parfait entre vos limites budgétaires actuelles et les économies d'énergie que vous souhaitez obtenir à long terme.

Le modèle 25HCB6 offre une efficacité de climatisation SEER jusqu'à 17. Et, comme les autres thermopompes CarrierMD, il est conçu pour être compatible avec le système Hybrid HeatMD pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage en hiver. Mais ce modèle Performance 16 va aussi un peu plus loin et vous offre une compression à deux étages pour plus de confort et de silence.

POURQUOI CETTE THERMOPOMPE EST PARFAITE POUR VOUS
energy savings icon
Économies d'énergie

Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 17 SEER et jusqu'à 9,5 HSPF pour plus d'économies d'énergie.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Caractéristiques de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.

humidity-control-icon
Contrôle de l'humidité

Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à une vitesse inférieure pour extraire plus d'humidité dans l'air intérieur.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Offre de série le rendement sonore.

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Vous pourriez aussi aimer

Cote SEER2 jusqu'à 19 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme

Cote SEER2 jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort haut de gamme.

Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.