Thermopompe InfinityMD à vitesse variable
Cote SEER2 jusqu'à 19 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme
Aperçu
La thermopompe Infinity est différente de bien des façons. Elle offre une compression à vitesse variable qui peut descendre de cinq étages jusqu'à 25 % de sa capacité. Du point de vue du confort, c'est exceptionnel. La capacité de fonctionner à basse vitesse la plupart du temps la rend plus silencieuse et plus apte à éliminer l'humidité estivale. Elle est aussi beaucoup plus efficace qu'un appareil à deux étages pour maintenir une température uniforme. De plus, ces vitesses plus basses sont la zone idéale pour les meilleurs niveaux d'efficacité de l'appareil et pour profiter au maximum des autres systèmes que vous pourriez avoir, comme un purificateur d'air, en raison de la circulation d'air plus constante dans le système.
Vous pouvez rarement mettre à niveau un composant à la fois. La plupart du temps, passer à une efficacité supérieure et à un meilleur confort grâce à un système de communication pour cette maison que vous aimez tant peut signifier que vous devez assumer le coût d'un système complet, même si c'est seulement votre unité extérieure de climatisation qui a jeté l'éponge. Le modèle Infinity 18VS pourrait changer cela pour vous. Votre expert CarrierMD peut vous aider à déterminer si ce modèle peut fonctionner avec votre unité intérieure existante afin que vous puissiez effectuer une mise à niveau progressive.
Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STAR®. Jusqu'à 19 SEER2 et jusqu'à 9 HSPF2 pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.
Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Cote SEER2 jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort haut de gamme.
Idéal pour les régions côtières, avec une cote SEER jusqu'à 17,5 pour des économies d'énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.