Aperçu
La thermopompe Infinity 20 avec système intelligent Greenspeed est différente de bien des façons. Elle offre une compression à vitesse variable qui peut descendre jusqu’à 25 % de sa capacité. Du point de vue du confort, c’est exceptionnel. La capacité de fonctionner à basse vitesse la plupart du temps la rend plus silencieuse et plus apte à éliminer l’humidité estivale. Elle est aussi beaucoup plus efficace qu’un appareil à deux étages pour maintenir une température uniforme. De plus, ces vitesses plus basses sont la zone idéale pour les meilleurs niveaux d’efficacité de l’appareil et pour profiter au maximum des autres systèmes que vous pourriez avoir, comme un purificateur d’air, en raison de la circulation d’air plus constante dans le système. Profitez d’une capacité de chauffage jusqu’à -23,9 °C (-11 °F) et d’une capacité de climatisation jusqu’à 51,7 °C (125 °F).
Ayez toujours accès aux dernières améliorations de performance et mises à niveau. Les mises à jour logicielles sans fil peuvent réduire ou éliminer les appels de service tout en assurant une performance optimale du système et un confort à la maison. Achetez un produit connecté de Carrier pour votre tranquillité d’esprit en sachant que votre concessionnaire peut surveiller et dépanner à distance votre système CVAC, protégeant ainsi votre investissement et fournissant un service efficace et fiable.
Le mode silencieux permet aux propriétaires de limiter le niveau sonore de l’appareil depuis la commande murale pour assurer un fonctionnement silencieux sur votre terrasse et une nuit de sommeil ininterrompue. Le nouveau mode de dégivrage avancé intègre la plus récente technologie pour faire en sorte que la thermopompe ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire et qu’elle n’interrompe le dégivrage que lorsque le serpentin est exempt de givre.


Homologué ENERGY STAR®. Cote SEER2 jusqu’à 20 et cote HSPF2 jusqu’à 9,5 pour des économies d’énergie supérieures.

Le compresseur à vitesse entièrement variable et la technologie Ideal Humidity System™ offrent un excellent contrôle de l’humidité et sont en mesure d’éliminer jusqu’à 400 % plus d’humidité que les systèmes standards.1

Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.2 En savoir plus.

Fonctionnalités de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.


Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d’insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.




Une armoire en acier galvanisé, une protection de serpentin à volets et une peinture en poudre cuite offrent une protection contre les coups, les bosses et les menaces météorologiques.
1 Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois la charge à domicile présumée atteinte. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de WrightsoftMD pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ».
2 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.