Thermopompe Infinityᴹᴰ à vitesse variable Ultimate Cold Climate avec système intelligent Greenspeedᴹᴰ
L’une de nos thermopompes les plus avancées avec une cote SEER jusqu’à 21 pour des économies d’énergie supérieures, un fonctionnement extrêmement silencieux et des fonctions de confort haut de gamme. Peut maintenir une capacité de chauffage de 100 % jusqu’à -15 °C (5 °F).
Aperçu


Cote SEER2 jusqu’à 21 et cote HSPF2 jusqu’à 12 pour des économies d’énergie supérieures, même dans les climats les plus froids.

Fonctionnalités de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.

Le compresseur à vitesse entièrement variable et la technologie Ideal Humidity System™ offrent un excellent contrôle de l’humidité et sont en mesure d’éliminer jusqu’à 400 % plus d’humidité que les systèmes standards.1

Fonctionnement extrêmement silencieux. Comprend une couverture antibruit et est jusqu’à 50 % plus silencieux que notre concurrent le plus proche.2
Appareil offert en une seule capacité, spécialement conçu pour un chauffage maximal à des températures sous le point de congélation.

Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.3 En savoir plus. Garantie limitée de remplacement de l’appareil de 10 ans également disponible avec l’enregistrement en temps opportun.4




Une armoire en acier galvanisé, une protection de serpentin à volets et une peinture en poudre cuite offrent une protection contre les coups, les bosses et les menaces météorologiques.
1 Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois la charge à domicile présumée atteinte. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de WrightsoftMD pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ».
2 Selon la combinaison de modèles. D’après les essais en laboratoire de Carrier sur les modèles Infinity 23 et les données de niveau sonore de l’AHRI pour les appareils extérieurs à vitesse variable des concurrents, publiées en date de décembre 2019.
3 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.
4 Garantie limitée de 10 ans de remplacement de l’appareil pour les défaillances de compresseur seulement, à l’acheteur initial avec enregistrement en temps opportun, sauf dans les cas restreints par le territoire de compétence. Voir le certificat de garantie limitée pour connaître les détails et les restrictions.