Aperçu
Les thermopompes de la série Performance offrent un équilibre parfait entre vos limites budgétaires actuelles et les économies d’énergie que vous souhaitez obtenir à long terme.
Le modèle 27TPA8 offre une cote d’efficacité de climatisation SEER2 jusqu’à 18,5. Et, comme les autres thermopompes Carrier, il est conçu pour être compatible avec le système Hybrid HeatMD pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage en hiver. Mais ce modèle Performance va aussi un peu plus loin et vous offre une compression à deux étages pour plus de confort et de silence.
Jumelez votre thermopompe de série Performance compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Carrier, autorisez le partage de données et profitez des avantages d’un confort connecté. La technologie InteliSenseMC permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.












Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.