Thermopompe côtière PerformanceMC à deux étages avec technologie InteliSenseMC
Conçue pour résister à l’air côtier éprouvant. Cote SEER2 allant jusqu’à 18,5 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées. Dotée de la technologie InteliSenseMC.
Aperçu
Si vous habitez près d’un littoral marin, vous savez probablement à quel point l’air salin peut être éprouvant pour un appareil de CVAC extérieur. Ce modèle de la série Performance est conçu pour résister aux rigueurs de l’environnement côtier et est couvert par l’une des meilleures garanties en matière de thermopompes sur littoral marin. Le modèle 27TPA8--C offre une cote d’efficacité de climatisation SEER2 jusqu’à 18,5 et va encore plus loin pour vous offrir une compression en deux étages pour un confort et un silence accrus.
Jumelez votre thermopompe de série Performance compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Carrier, autorisez le partage de données et profitez des avantages d’un confort connecté. La technologie InteliSenseMC permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.
Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.