![air-purifier-and-green-block](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1600799775/carrier/residential-hvac/products/air-purifiers/air-purifier-and-green-block.png)
Purificateurs d'air
Les contaminants comme la poussière, les squames, le pollen et d'autres particules peuvent rendre l'air intérieur de votre maison plus pollué que vous ne l'imaginez, peut-être même plus pollué que l'air extérieur.* Les purificateurs d'air pour toute la maison de Carrier filtrent les polluants pour que vous et votre famille puissiez respirer de l'air plus propre.
Coût initial $$
![comfort-ez-flex-cabinet-air-filter-EZXCAB comfort-ez-flex-cabinet-air-filter-EZXCAB](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1580247144/carrier/residential-hvac/products/air-purifiers/comfort-ez-flex-cabinet-air-filter-EZXCAB.png)
Coût initial $
L’air propre à l’intérieur de votre maison est essentiel pour un confort durable. Même lorsque la température et l’humidité sont idéales, les squames d’animaux et le pollen circulant dans l’air peuvent déclencher des symptômes d’allergie et d’asthme. Pour éliminer ces irritants et avoir un air intérieur propre, un purificateur d’air pour toute la maison est la meilleure option.
L’efficacité d’un filtre à air peut être mesurée par sa valeur de rapport d’efficacité minimale (MERV). Les cotes MERV varient de 1 à 16 : plus la cote MERV est élevée, moins il y a de particules et d’autres contaminants qui peuvent traverser le filtre à air.
La technologie Capture & KillsMC peut emprisonner 95 % des particules de taille de 1,0 à 3,0 microns dans le système CVAC1, et neutraliser 99 % des virus et des bactéries en suspension dans le filtre MERV 15, y compris le coronavirus.2
Apprenez-en plus sur notre système Infinity pour personnaliser le climat intérieur de votre maison.
*https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality
1 Selon des tests effectués par un tiers (2012), 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm capturées.
2 Le purificateur d’air Infinity® a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d’après des essais effectués par des tiers (2020) qui démontrent une neutralisation de plus de 99 %. Il s’agit d’un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la COVID-19. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le purificateur d’air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d’emploi. Des tests effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation de 99 % du streptocoque pyogène et des types de virus causant le rhume et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l’air doivent circuler dans votre système de CVAC et être emprisonnées par le filtre MERV 15 Infinity pour être neutralisées à 99 %. Le purificateur d’air Infinity obtient une cote MERV de 15 d’après des essais effectués par des tiers (2012) qui démontrent que 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm sont capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées.
3 Selon des tests effectués par un tiers (2015), 63 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm capturées et 91 % des particules d’un diamètre de 3,0 à 1,0 µm capturées.
Découvrez comment cela fonctionne sur Carrier.com/purifier.