Purificateur d’air avec filtre à charbon et lampe UV PerformanceMC
Aperçu
Il aide à maintenir un environnement plus sain à la maison grâce à la purification de l'air qui vise à réduire les odeurs indésirables, les composés organiques volatils et les gaz domestiques courants contenus dans l'air intérieur. Il contribue aussi à la réduction des micro-organismes comme les moisissures, les champignons, les bactéries et les virus accumulés dans le serpentin d’évaporation 1 et libère l’air recyclé à l’intérieur.2
La lampe UV contribue à la réduction des micro-organismes comme la moisissure, les champignons, les bactéries et les virus accumulés dans le serpentin de refroidissement 1 et libère l’air recyclé à l’intérieur.2
Le cœur de charbon aide à réduire les gaz et les odeurs domestiques courants, indésirables et potentiellement nocifs. De plus, le purificateur avec filtre à charbon et lampe UV réduit le niveau d'ozone dans l'air recyclé.
Installé près de votre serpentin d'évaporateur intérieur pour aider à traiter l'air qui passe par votre système de chauffage, ventilation et air climatisé.
Facile à entretenir, il faut simplement remplacer le cœur de charbon chaque année et l’ampoule UV tous les 2 ans. Une lampe UV supplémentaire peut aussi être ajoutée pour une couverture de surface encore plus importante de votre serpentin de refroidissement.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun3.
1 L'efficacité du purificateur d’air avec filtre à charbon et lampe UV (UVCAPXXC2015) à éliminer les bactéries comme l’aspergille noir (97 %), le Penicillium citrinum (> 99,99 %), l’E. coli (> 99 %), le staphylocoque blanc (> 99,9999%) ou les virus comme le coronavirus 229E (95 %) et le bactériophage MS-2 (> 99,99 %) des surfaces traitées après 24 heures d’utilisation a été démontrée lors d'un test ASTM E3135-18 effectué par un laboratoire tiers dans des conditions de température et d'humidité ambiantes.
2 L'efficacité du purificateur d’air avec filtre à charbon et lampe UV (UVCAPXXC2015) à éliminer un agent pathogène en suspension dans l'air, le bactériophage MS-2, a été démontrée avec un taux de désintégration (k) de 0,162860 et un débit d'air propre (CADR) de 130,6 pi3/min en 60 minutes a été démontrée lors d’un test effectué par un laboratoire tiers dans une chambre de 1007 pi3 avec un débit d'air de 1 220 pi3/min, une température d'essai de 74 à 77 °F et une humidité relative de 45,1 à 46,6 %.
3 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de garantie sur les pièces est limitée à cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.