Aperçu
Le système EZ Flex offre un système de filtration de l'air pour toute la maison à l'aide d'un filtre haute efficacité. Le filtre plissé profond MERV 10 ne nuit pas à la circulation de l'air pendant qu'il élimine 63 % des particules aéroportées de dimensions de 1 à 3 microns1
Fonctionne silencieusement en ligne avec votre système de chauffage, ventilation et climatisation pour aider à épurer l'air en retirant les particules qui peuvent circuler dans toute votre maison.
Livrable avec une mise à niveau MERV 10 et MERV 13. Les valeurs de rapport d'efficacité minimale (MERV) varient entre 1 et 16; plus la cote MERV est élevée, moins il y a de particules et d'autres contaminants qui peuvent traverser le filtre à air.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun2.
1Selon des tests effectués par un tiers (2015), 63 % des particules d'un diamètre de 1,0 à 3,0 µm capturées et 91 % des particules d'un diamètre de 3,0 à 10 µm capturées.
2Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.