Passer au contenu principal
Infinity-return-air-purifier-RGAP

Purificateur d’air de retour Infinity®

RGAP
Purificateur d’air de retour avec technologie Captures & Kills® qui emprisonne les particules et les inactive avec une charge électrique.
Coût initial $$

Aperçu

Le purificateur d’air de retour Infinity est une solution pour toute la maison qui peut être ajoutée à votre système de chauffage et de climatisation. Il est doté de la technologie Captures & Kills qui désactive 99 % des pathogènes aéroportés piégés par le filtre MERV 15, y compris le coronavirus, les bactéries et d’autres pathogènes.1

UL-validated-Carrier-infinity-air-purifier-horiz UL-validated-Carrier-infinity-air-purifier-horiz-mb
POURQUOI CE PURIFICATEUR D’AIR EST PARFAIT POUR VOUS
whole-home-filtration-icon
Filtration pour toute la maison

Installez-le dans la grille de filtre d’air de retour de votre plafond. Il fonctionne silencieusement avec votre système CVC pour aider à réduire les squames d’animaux, le pollen, la saleté et les autres particules qui peuvent circuler dans toute votre maison.

captures-kills-technology-icon
Technologie Captures & Kills

Notre technologie brevetée Captures & Kills emprisonne 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm qui circulent dans le système de CVAC2 puis les soumet à un champ électrique intense.

viruses-bacteria-icon
Virus et bactéries

Neutralise 99 % de certains germes et virus en suspension dans l’air qui sont emprisonnés dans le filtre MERV 15, y compris le coronavirus, la grippe humaine, le rhume et les bactéries causant la pharyngite streptococcique1.

captures-kills-technology-icon
Efficacité de filtration

MERV 15. Les valeurs de rapport d’efficacité minimale (MERV) varient entre 1 et 16; plus la cote MERV est élevée, moins il y a de particules et d’autres contaminants qui peuvent traverser le filtre à air.

applications-icon
Dimensions

Deux modèles sont disponibles pour les fournaises ou les ventilo-convecteurs. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun3.

1 Le purificateur d’air Infinity® a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d’après des essais effectués par des tiers (2020) qui démontrent une neutralisation de plus de 99 %. Il s’agit d’un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la COVID-19. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le purificateur d’air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d’emploi. Des tests effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation de 99 % du Streptococcus pyogenes et des types de virus causant le rhume et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l’air doivent circuler dans votre système de CVAC et être emprisonnées par le filtre MERV 15 Infinity pour être neutralisées à 99 %. Le purificateur d’air Infinity obtient une cote MERV de 15 d’après des essais effectués par des tiers (2012) qui démontrent que 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm sont capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées. Comprendre comment cela fonctionne.

2 Selon des essais effectués par une agence tierce (2012), 95 % des particules de taille de 1,0 à 3,0 µm ont été capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées.

3 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.