Passer au contenu principal
humidifier-steam

HUMIDIFICATEUR À VAPEUR PERFORMANCEMC

HUMCRSTM
Humidificateur à vapeur qui peut produire jusqu'à 128,7 litres (34 gallons) de vapeur d'eau par jour.
Coût initial: $$$

Aperçu

Respirez de l'air agréable. Une maison bien humidifiée peut vous aider à respirer plus confortablement avec moins de sécheresse, à réduire les coûts d'énergie, à réduire l'électricité statique et même à protéger vos meubles en bois.

Si vous avez une grande maison ou si vous souhaitez conserver un niveau d'humidité constant pour assurer le confort de votre famille et protéger vos meubles, cet humidificateur à vapeur peut s'avérer être le choix idéal. Il met deux électrodes sous tension pour générer sa vapeur. Le courant qui circule entre les électrodes vaporise l'eau, et la vapeur est ensuite transmise dans le conduit par un tube de dispersion breveté.

POURQUOI CET HUMIDIFICATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
comfort-features-icon
Fonctions de confort

Ajouter de l'humidité à l'air intérieur augmente le taux d'humidité et vous permet de vous sentir plus à l'aise tout en réduisant potentiellement vos réglages de température et vos coûts de chauffage.

water-vapor-icon
Production de vapeur d'eau

Peut produire jusqu'à 128 L (34 gal US) de vapeur d'eau par jour.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.