HUMIDIFICATEUR À DÉRIVATION PERFORMANCEMC ÉCONOME EN EAU
Aperçu
Respirez de l'air agréable. Une maison bien humidifiée peut vous aider à respirer plus confortablement avec moins de sécheresse, à réduire les coûts d'énergie, à réduire l'électricité statique et même à protéger vos meubles en bois.
Cet humidificateur à dérivation Performance consomme moins d'électricité que les humidificateurs à ventilateur, car c'est la soufflante de votre fournaise qui assure la circulation d'air pour acheminer la vapeur d'humidité dans vos conduits. Son panneau en papier unique permet une utilisation à 100 % de l'eau en absorbant l'excès d'eau dans le panneau d'eau pour l'utiliser plutôt que de la laisser s'écouler.
Ajouter de l'humidité à l'air intérieur augmente le taux d'humidité et vous permet de vous sentir plus à l'aise tout en réduisant potentiellement vos réglages de température et vos coûts de chauffage.
Peut produire jusqu'à 64 à 68 L (17 à 18 gal US) de vapeur d'eau par jour.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.