Ventilateurs
Apporter de l'air extérieur dans votre maison peut vous aider à améliorer votre confort. L'ouverture de fenêtres et de portes peut gaspiller de l'énergie et laisser entrer des irritants indésirables dans votre maison. Nos ventilateurs fiables font le travail pour vous, fournissent de l'air extérieur et évitent le gaspillage d'énergie.
Idéal pour les climats chauds et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m3/min (210 pi3/min). La couleur de la porte passe lentement de « havane » à « acier galvanisé ».*

Idéal pour les climats chauds et les installations horizontales. Offre un débit d'air jusqu'à 3 m3/min (105 pi3/min).

Idéal pour les climats chauds et les installations verticales. Offre un débit d'air jusqu'à 3 m3/min (105 pi3/min).

Ideal for warmer climates and horizontal installations. Offers airflow up to 128 cubic feet per minute.

Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m3/min (231 pi3/min). La couleur de la porte passe lentement de « havane » à « acier galvanisé ».*

Idéal pour les climats nordiques et les installations verticales. Offre un débit d'air jusqu'à jusqu'à 4,81 m3/min (170 pi3/min).

Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d'air jusqu'à jusqu'à 2,97 m3/min (105 pi3/min).

Idéal pour les climats nordiques et les installations verticales. Offre un débit d'air jusqu'à jusqu'à 2,97 m3/min (105 pi3/min).