Ventilateur récupérateur de chaleur horizontal PerformanceMC
Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m3/min (231 pi3/min). La couleur de la porte passe lentement de « havane » à « acier galvanisé ».*
Aperçu
Les ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRE) de CarrierMD vous permettent de profiter de l’air extérieur frais dans votre domicile et d’en expulser l’air vicié et parfois malsain, tout en minimisant les pertes d’énergie de chauffage.
Ils utilisent l’énergie thermique de l’air sortant pour préconditionner l’air qui entre dans votre système de chauffage afin qu’il fonctionne efficacement.
Les ventilateurs récupérateurs de chaleur sont plus adaptés aux climats où les hivers sont froids et où l’humidité excessive dans la maison peut être problématique.
Les ventilateurs de récupération de chaleur sont parfaits pour les climats nordiques où la saison froide est plus longue.
Fait entrer de l’air extérieur et évacue l’air pollué tout en maintenant le niveau de confort à l’intérieur.
Vous pouvez contribuer à réduire votre consommation d’énergie en effectuant le préconditionnement de l’air extérieur qui entre dans votre maison. (Energy Star pour le Canada)
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.
*La couleur de l’armoire peut être « havane » ou « acier galvanisé » selon les stocks et les emplacements jusqu’à ce que la transition complète vers l’acier galvanisé soit terminée.