Passer au contenu principal
performance-horizontal-heat-recovery-ventilator-HRVXXSH

Ventilateur récupérateur de chaleur horizontal PerformanceMC

HRVXXSHB

Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à jusqu’à 4,53 m3/min (160 pi3/min).

Application: Cold winter, non-humid summer

Aperçu

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRE) de CarrierMD vous permettent de profiter de l’air extérieur frais dans votre domicile et d’en expulser l’air vicié et parfois malsain, tout en minimisant les pertes d’énergie de chauffage.

Ils utilisent l’énergie thermique de l’air sortant pour préconditionner l’air qui entre dans votre système de chauffage afin qu’il fonctionne efficacement.

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur sont plus adaptés aux climats où les hivers sont froids et où l’humidité excessive dans la maison peut s’avérer problématique.

POURQUOI CE VENTILATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
climate-icon
Climat

Les ventilateurs de récupération de chaleur sont l’idéal dans les climats nordiques avec une saison froide plus longue.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fait entrer de l’air extérieur et évacue l’air pollué tout en maintenant le niveau de confort à l’intérieur.

energy savings icon
Économies d’énergie

Vous pouvez contribuer à réduire votre consommation d’énergie en effectuant le préconditionnement de l’air extérieur qui entre dans votre maison.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour tous les détails.