![carrier-dealer-talking-to-homeowner-hero](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1601347514/carrier/residential-hvac/people/carrier-dealer-talking-to-homeowner-hero.png)
Système Infinity
Le système Infinity est notre système de chauffage et de climatisation le plus évolué. Il redéfinira le confort pour vous. Connecté, intelligent et efficace, le système Infinity, chef de file de l'industrie, vous offre un contrôle maximal et un confort inégalé en aidant à réduire les variations de température et les points chauds et froids dans votre maison, tout en vous faisant économiser sur les coûts d'énergie. C'est l'expression ultime de notre expertise et de notre innovation : un système conçu pour vous offrir l'environnement intérieur idéal avec le moins d'effort possible.
![infinity-system-family](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1659037761/carrier/residential-hvac/products/thermostats/infinity-system-family.png)
Le système Infinity est une gamme complète de produits de chauffage et de climatisation haut de gamme, des modèles traditionnels à un étage jusqu'à nos modèles à vitesse entièrement variable dotés de la technologie intelligente GreenspeedMD. Ces produits fonctionnent de concert pour vous permettre de personnaliser l'environnement intérieur de votre maison, tout en vous donnant des renseignements pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de l'énergie. Conçus pour vous et votre famille, ils sont simples à utiliser, écoénergétiques et silencieux.
Le plus grand avantage de notre système Infinity est la capacité de concrétiser votre idéal de confort. Tous les composants fonctionnent ensemble pour vous offrir une efficacité énergétique supérieure, un rendement silencieux et la possibilité de les contrôler de n'importe où.
![dealer-homeowner-infinity-wall-control](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1595521228/carrier/residential-hvac/people/dealer-homeowner-infinity-wall-control.jpg)
La commande du système Infinity, élégante et compacte, se fixe au mur. En tant que quartier général de votre système de confort à domicile, cette commande permet la communication entre votre équipement intérieur et extérieur, permettant au système d'apprendre et de s'adapter, offrant un confort et un rendement accrus. Vous redéfinirez rapidement votre confort avec cet outil simple, mais intelligent.
![family-eating-dinner](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1595521304/carrier/residential-hvac/people/family-eating-dinner.jpg)
Les propriétaires de maison peuvent profiter de nos fonctions de confort et de rendement les plus récentes avec des mises à jour sans fil pratiques et discrètes5. Tout comme les mises à jour logicielles que vous recevez sur votre appareil mobile, vous pouvez maintenant télécharger nos plus récentes technologies directement sur votre unité extérieure. Nos systèmes compatibles avec Wi-FiMD peuvent aider à réduire ou à éliminer les appels de service aux concessionnaires tout en offrant un rendement optimal grâce aux mises à jour du système. De plus, si un entretien est requis, ces modèles sont dotés de la technologie BluetoothMD intégrée pour un entretien facile. Dans certains cas, votre concessionnaire pourrait être en mesure de réparer l'appareil sans avoir à entrer dans votre domicile.
Confort maximal
Vous définissez le confort à votre façon. La température, l'humidité, la circulation d'air et la qualité de l'air sont vos préférences. Les systèmes Infinity vous permettent de personnaliser l'environnement intérieur que vous voulez, et l'Infinity 26/24 avec intelligence GreenspeedMD offre une technologie jusqu'à 50 % plus silencieuse que notre concurrent le plus proche1, pour que vous ressentiez la puissance de notre système, sans l'entendre.
La gestion de la circulation d'air est un élément clé de la réduction des variations de température dans votre maison. Les produits Infinity dotés de la technologie intelligente GreenspeedMD sont silencieux et peuvent répondre automatiquement à vos besoins et aux conditions météorologiques changeantes.
L'air dans nos maisons peut être plus pollué que l'air extérieur2. Cela signifie que plus vous passez de temps à l'intérieur, plus il est important de nettoyer l'air de votre maison. Notre purificateur d'air InfinityMD est doté de la technologie brevetée Captures & KillsMD qui désactive 99 % de certains agents pathogènes en suspension dans l'air.
La bonne quantité d'humidité dans l'air peut rendre votre maison plus confortable. Notre technologie Infinity peut vous aider à équilibrer l'humidité intérieure pendant les mois chauds de l'été où l'humidité peut être encore plus problématique. Nos systèmes avancés peuvent éliminer jusqu'à 400 % plus d'humidité que les systèmes de CVAC standard4.
Efficacité maximale
Le choix de la façon de chauffer et de climatiser votre maison aura un impact sur vos coûts énergétiques toute l’année. La technologie du système Infinity maximise le rendement de tous vos appareils de CVC connectés, à l’intérieur comme à l’extérieur, afin de consommer le moins d’énergie possible, tout en vous assurant un confort optimal.
![Carrier_Infinity_Product_Logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1598465244/carrier/residential-hvac/products/thermostats/Carrier_Infinity_Product_Logo.jpg)
Technologie d’économie d’énergie
Obtenez d’impressionnants taux d'efficacité avec nos climatiseurs Infinity 26, nos thermopompes Infinity 24 et nos fournaises au gaz Infinity 98. Les trois produits sont classés parmi les plus efficaces d’ENERGY STAR 2020.
![Exterior_Unit-Angled_Cropped](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1598465204/carrier/residential-hvac/products/air-conditioners/Exterior_Unit-Angled_Cropped.jpg)
Programmes d’économie d’énergie
Infinity simplifie les économies. L’interface conviviale fait le suivi de votre consommation d’énergie en temps réel et utilise la communication bidirectionnelle entre les équipements pour un fonctionnement efficace. Les fonctions telles que l’utilisation de zones, la réduction intelligente et la programmation Touch-N-GoMD vous permettent d’apporter des ajustements aussi souvent que vous le voulez, en économisant de l’énergie en n’utilisant que ce dont vous avez besoin.
1 Selon la combinaison de modèles. Basé sur des essais en laboratoire des modèles de climatiseurs Infinity 26 et de thermopompes Infinity 24 de Carrier par des spécialistes en ingénierie de Carrier à l'automne 2019, ainsi que sur des données de niveau sonore de l'AHRI pour les unités extérieures à vitesse variable des concurrents, publiées en décembre 2019. ↩
2 https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality. ↩
4 Infinity 26/24. Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois atteinte la charge à domicile présumée. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de Wrightsoft® pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas » ↩
5 Fonction disponible exclusivement sur le système Infinity 26/24. ↩
* Selon des tests effectués par un tiers (2012), 95 % des particules d'un diamètre de 1,0 à 3,0 µm capturées et 85 % des particules d'un diamètre de 0,3 à 1,0 µm capturées.
+ Selon la combinaison de modèles. Basé sur des essais en laboratoire des modèles de climatiseurs Infinity® 26 et de thermopompes Infinity® 24 de Carrier par des spécialistes en ingénierie de Carrier à l'automne 2019, ainsi que sur des données de niveau sonore de l'AHRI pour les unités extérieures à vitesse variable des concurrents, publiées en décembre 2019.
# Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois atteinte la charge à domicile présumée. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de Wrightsoft® pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ».