Créer Un Confort Total
Lorsque votre maison est totalement confortable, tout le monde à l’intérieur est heureux. Chez Carrier, nous comprenons l’importance d’avoir une maison confortable. C’est pourquoi nous nous engageons à rendre encore plus confortables vos espaces intérieurs, quel que soit le type de maison que vous avez.

Les thermopompes innovatrices de Carrier
Les thermopompes Carrier offrent un contrôle polyvalent du chauffage, de la climatisation et de l’humidité. Elles font sortir la chaleur de votre maison en été et chauffent votre maison en hiver.

Technologie à deux étages et à vitesse variable
Offre plusieurs étages de chauffage pour réchauffer votre espace lorsque la température extérieure change.

Efficacité énergétique
Fonctionne plus efficacement pendant de plus longues périodes à basse vitesse et consomme moins d’énergie.

Durabilité
En utilisant l’électricité comme source d’alimentation, les thermopompes ne brûlent pas de combustibles fossiles, ce qui les rend plus écologiques.

Meilleur contrôle de la température
Conserve précisément vos réglages

Capacité avancée de déshumidification
La thermopompe Infinityᴹᴰ 24 dotée de la technologie Greenpeedᴹᴰ peut éliminer jusqu’à 400 % plus d’humidité que les systèmes habituels.2

Des systèmes sans conduits pour un confort total


1 Sous réserve de l’approbation du crédit. Demander les détails.
2 Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois la charge à domicile présumée atteinte. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de WrightsoftMD pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ».