Passer au contenu principal
ecobee-for-carrier-smart-thermostat-premium-_EB-STATE6ICR-01

ecobee pour thermostat intelligent haut de gamme de Carrier

EB-STATE6ICR-01
Économiser de l’énergie n’est que le début. Fonctionne parfaitement avec les plateformes de maison intelligente de tiers, comprend un moniteur de qualité de l’air intégré et des fonctions supplémentaires comme la commande vocale et un détecteur de présence.
3.9  étoiles sur 5
3.9  étoiles sur 5
3.9  étoiles sur 5
Coût initial: $$

Aperçu

L’ecobee pour thermostat intelligent haut de gamme de Carrier peut vous aider à réaliser des économies d’énergie, et bien plus que ce que vous attendez d’un thermostat intelligent, le tout dans un magnifique modèle. Jumelez votre thermostat intelligent avec l’équipement de la série PerformanceMC compatible avec InteliSense, choisissez le partage de données et profitez des avantages du confort connecté. La technologie InteliSense  permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.

L’ecobee pour thermostat intelligent haut de gamme de Carrier s’adapte à votre horaire, à vos préférences en matière de confort personnel et à la météo. Il peut également vous donner des détails sur les économies réalisées chaque mois ainsi qu’un aperçu du rendement de votre équipement de chauffage et de climatisation.

Comprend un moniteur de qualité de l’air intégré qui vous avertit lorsque la qualité de l’air intérieur est mauvaise et qui fournit des étapes simples pour l’améliorer. Grâce à des fonctions supplémentaires comme le contrôle de votre maison à l’aide de commandes vocales avec Siri1 ou AlexaMD d’AmazonMD, les appels mains libres et la possibilité de diffuser de la musique en continu sur un haut-parleur BluetoothMD à l’aide de Spotify Connect2, ce thermostat intelligent peut vous donner le contrôle complet que vous recherchez.

POURQUOI CE THERMOSTAT INTELLIGENT EST-IL PARFAIT POUR VOUS
intelisense-icon
Technologie InteliSenseMD

Permet la collecte et le partage des données essentielles sur le rendement de l’équipement avec votre concessionnaire, qui peut vous rassurer sur le bon fonctionnement de votre système. Il suffit d’accorder des autorisations pour le partage de données et de regarder une expérience client améliorée prendre vie. Pour en savoir plus.

energy-savings-intelligence-icon
Intelligence écoénergétique

Peut vous faire économiser jusqu’à 26 % en coûts d’énergie annuels3.

air-monitoring-icon
Surveillance de la qualité de l’air
Le moniteur de qualité de l’air intégré vous avertit lorsque la qualité de l’air est mauvaise et fournit des étapes simples pour l’améliorer.
remote-access-icon
Accès à distance
Accédez à votre système depuis n’importe où au moyen de votre appareil AppleMD ou AndroidMD.
smart home compatible icon
Compatible avec la maison intelligente
Fonctionne parfaitement avec les plateformes de maison intelligente tierces comme HomeKitMD d’AppleMD, Alarm.comMD, AlexaMD d’AmazonMD, Assistant GoogleMD, SmartThingsMD de SamsungMD et IFTTTMD.
voice-control-icon
Commande vocale
Contrôlez votre maison en utilisant la puissance de votre voix avec Siri 1 ou Alexa intégrée.
streaming_music_icon
Diffusion de musique en continu
Écoutez de la musique au moyen d’un haut-parleur BluetoothMD en utilisant Spotify Connect2.
warranty icon
Garantie

Garantie limitée de cinq ans à l’achat et à l’installation par un expert de Carrier5.

1 Concentrateur Apple Home requis pour activer Siri

2 Lorsque connecté à Internet par l’intermédiaire d’un réseau Wi-FiMD.

3 Comparativement au maintien à 22 °C (72 °F). Consultez https://www.ecobee.com/savings/ pour obtenir des détails.

4 Avec vos appareils iOSMD ou Android.

5  Lorsque acheté et installé par un expert Carrier. Voir le certificat de garantie pour tous les détails et les restrictions.

Les marques de commerce et logos de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.