Passer au contenu principal
carrier-infinity-system-control-wi-fi-thermostat

Commande du système InfinityMD (noire)

SYSTXCCICF01-B
Conçue exclusivement pour les produits de notre système Infinity pour un contrôle du confort et une gestion de l'énergie évolués.
2  étoiles sur 5
2  étoiles sur 5
2  étoiles sur 5
Coût initial: $$$

Aperçu

La commande du système InfinityMD est conçue pour les propriétaires de maison qui connaissent la valeur d'un confort précis et d'une interface utilisateur conviviale et facile à utiliser. Grâce à la connectivité sans fil, aux capacités de détection de présence et aux fonctions intelligentes intégrées, la commande du système Infinity vous donne le contrôle de votre confort et des économies d'énergie comme jamais auparavant.

Dans un système communicant InfinityMD complet, cette commande intelligente tire pleinement profit de la meilleure technologie qu'offre Carrier, notamment la technologie GreenspeedMD et la gestion de système Hybrid HeatMD Offrant un réglage du confort au-delà du simple contrôle de la température, la commande du système Infinity peut gérer les niveaux d'humidité, le débit d'air, la ventilation, la qualité de l'air intérieur et jusqu'à 8 zones, où que vous soyez, avec une tablette ou un téléphone intelligent connecté. Elle est également compatible avec AmazonMC AlexaMC.

Les propriétaires soucieux de leur consommation d'énergie apprécieront particulièrement le suivi et la production de rapports sur la consommation d'énergie, ainsi que la capacité de détection de présence qui peut automatiquement réduire la température pour maximiser les économies lorsque vous êtes absent.

Simple, puissante et pratique, la commande du système Infinity vous offre un niveau de confort supérieur.

Wi-FiMD est une marque déposée de Wi-FiMD Alliance Corporation.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

POURQUOI CE THERMOSTAT INTELLIGENT EST PARFAIT POUR VOUS
infinity system compatible icon
Compatible avec le système Infinity

Conçu exclusivement pour nos produits du système Infinity®. Cette commande est requise pour utiliser toutes les fonctions d'un système Infinity.

energy-savings-intelligence-icon
Intelligence écoénergétique

Offre un suivi de la consommation d'énergie en temps réel. De plus, le système s'ajuste automatiquement et continuellement pour permettre des économies d'énergie avancées.

remote-access-icon
Accès à distance

Accédez à votre système depuis n'importe où au moyen de votre appareil Apple® ou Android®1.

touch-n-go-scheduling-icon
PROGRAMMATION TOUCH N GO®

Cette fonction vous permet d'alterner facilement entre les réglages de confort programmés, comme les modes « à la maison » ou « absent », selon vos besoins.

smart home compatible icon
Compatible avec la maison intelligente

Fonctionne parfaitement avec Amazon® Alexa®2.

zoning-control-icon
Contrôle des zones

Peut gérer jusqu'à huit zones avec un panneau de zones Infinity® et des capteurs à distance en option.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun3.

1Lorsque connecté à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi®.

2Au moyen de votre appareil iOS® ou Android.

3Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.