Commande de système InfinityMD (blanche)
Aperçu
La commande du système Infinity est conçue pour les propriétaires de maison qui connaissent la valeur d’un confort précis et d’une interface utilisateur conviviale et facile à utiliser. Grâce à la connectivité Wi-FiMD et aux fonctions intelligentes intégrées, la commande du système Infinity vous donne le contrôle de votre confort et des économies d’énergie comme jamais auparavant.
Dans un système communicant Infinity complet, cette commande intelligente tire pleinement profit de la meilleure technologie qu’offre Carrier, notamment la technologie GreenspeedMD et la gestion de système Hybrid HeatMD Offrant un réglage du confort au-delà du simple contrôle de la température, la commande du système Infinity peut gérer les niveaux d’humidité, le débit d’air, la ventilation, la qualité de l’air intérieur et jusqu’à 8 zones, où que vous soyez, avec une tablette ou un téléphone intelligent connecté. Elle est également compatible avec AmazonMC AlexaMC.
Les propriétaires soucieux de leur consommation d’énergie apprécieront particulièrement le suivi et la production de rapports sur la consommation d’énergie, ainsi que la capacité de détection de présence qui peut automatiquement réduire la température pour maximiser les économies lorsque vous êtes absent.
Simple, puissante et pratique, la commande du système Infinity vous offre un niveau de confort supérieur.
Accédez à votre système où que vous soyez grâce à l’application Carrier Home pour les appareils iOSMD ou AndroidMD.1
Fonctionne parfaitement avec Amazon® Alexa®2.
Peut gérer jusqu’à huit zones avec un panneau de zones Infinity® et des capteurs à distance en option.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun3.
1 Lorsque connecté à Internet par l’intermédiaire d’un réseau Wi-FiMD.
2 Au moyen de votre appareil iOS® ou Android.
3 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.