Passer au contenu principal
performance-4-zone-system-ZONECC4ZCN01

Système à quatre zones PerformanceMC

ZONECC4ZCN01
Contrôle de zonage complet pour jusqu’à quatre zones distinctes.
Coût initial: $$

Aperçu

Le système à quatre zones Performance est un système de zonage capable de fournir des exigences de contrôle de zone pour un à quatre espaces de vie. Avec un thermostat programmable compatible, personnalisez vos niveaux de température par zone pour une expérience de confort à domicile améliorée.
POURQUOI CE THERMOSTAT INTELLIGENT EST PARFAIT POUR VOUS
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort

Fonctions de confort améliorées qui vous permettent de programmer des horaires de confort personnalisés.

heat-pump-compatible-icon
Compatible avec les thermopompes
Le système de zonage fonctionne avec les thermopompes lorsqu’il est installé avec un thermostat compatible avec les thermopompes.
zoning-control-icon
Zonage
Contrôle de zonage complet pour jusqu’à quatre zones distinctes. Requiert un thermostat compatible dans chaque zone.
warranty icon
Garantie
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 5 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son nouvel équipement. La durée de la garantie est de trois ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les juridictions où les prestations de garantie ne peuvent être conditionnées à l’enregistrement du produit bénéficient automatiquement d’une garantie limitée de 5 ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.