Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
performance-comfortzone-II-zoning-system-ZONECC2KIT01-B

Système de zonage ComfortzoneMC II PerformanceMC

ZONECC2KIT01-B
Thermostat avec système de zonage pour un maximum de deux zones.
3  étoiles sur 5
3  étoiles sur 5
3  étoiles sur 5
Coût initial: $$

Aperçu

Ce modèle de thermostat Comfortzone II vous permet de programmer facilement la température et le niveau d'humidité pendant des cycles de 7 jours pour un maximum de deux zones. Vous pouvez profiter d'une meilleure gestion du confort et d'un meilleur contrôle des économies d'énergie. De plus, si votre système comprend une thermopompe et une fournaise, ses fonctions avancées peuvent coordonner les performances du système Hybrid HeatMD.

POURQUOI CE THERMOSTAT TRADITIONNEL EST PARFAIT POUR VOUS
comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort améliorées qui vous permettent de contrôler le niveau d'humidité et de programmer des horaires de confort personnalisés.

energy savings icon
Économies d'énergie

Intelligence d'économie d'énergie standard. Établissez des horaires personnalisés pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation lorsque vous n'êtes pas à la maison.

heat-pump-compatible-icon
Compatible avec les thermopompes

Peut être installé pour contrôler le système de chauffage et de climatisation par thermopompe.

zoning-icon
Utilisation de zones

Comprend un panneau de zones pour un confort personnalisé dans jusqu'à deux zones.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de 5 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Vous pourriez aussi aimer

Thermostat avec système de zonage pour un maximum de quatre zones.
Thermostat avec système de zonage pour un maximum de huit zones.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 5 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 3 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de 5 ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour tous les détails.