Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
performance-comfortzone-II-zoning-system-ZONECC8KIT01-B

Système de zonage ComfortzoneMC II PerformanceMC

ZONECC8KIT01-B
Thermostat avec système de zonage pour un maximum de huit zones.
Coût initial: $$

Aperçu

Ce modèle de thermostat Comfortzone II vous permet de programmer facilement la température et le niveau d'humidité pendant des cycles de 7 jours pour un maximum de huit zones. Vous pouvez profiter d'une meilleure gestion du confort et d'un meilleur contrôle des économies d'énergie. De plus, si votre système comprend une thermopompe et une fournaise, ses fonctions avancées peuvent coordonner les performances du système Hybrid HeatMD.

POURQUOI CE THERMOSTAT TRADITIONNEL EST PARFAIT POUR VOUS
comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort améliorées avec la possibilité de programmer des horaires de confort personnalisés.

energy-savings-icon
Économies d'énergie

Intelligence d'économie d'énergie standard. Établissez des horaires personnalisés pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation lorsque vous n'êtes pas à la maison.

heat-pump-compatible-icon
Compatible avec les thermopompes

Non compatible avec les thermopompes. Ce modèle est configuré pour les systèmes utilisant un climatiseur pour le refroidissement.

zoning-icon
Utilisation de zones

Comprend un panneau de zones pour un confort personnalisé dans jusqu'à huit zones.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 5 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Vous pourriez aimer aussi

Thermostat avec système de zonage pour un maximum de deux zones.
Thermostat avec système de zonage pour un maximum de quatre zones.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 5 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 3 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de 5 ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour tous les détails.