Unité VRF de toit Toshiba Carrier avec ventilateur axial
40QQ-E
Type: Unité de toit
Aperçu
L’unité de toit Toshiba Carrier à débit réfrigérant variable (VRF) équipée de la technologie de ventilateur axial est idéale pour le remplacement des unités de toits existantes.
Des options comme le chauffage électrique avec raccordement électrique unique, l’évacuation horizontale ou verticale, l’économiseur et l’utilisation des bordures existantes peuvent contribuer à accélérer les travaux de remplacement et à les rendre plus rentables, avec un temps d’arrêt minimal.
Caractéristiques du produit
- Disponible pour les capacités de 3, 4 et 5 tonnes
- Alimentation de l’unité : 208/230– 1-60 ou 460-3-60
- Moteur commuté électroniquement à entraînement direct
- Pression statique externe maximale jusqu’à 0,3 kPa (1,2 po d’eau)
- Panneaux extérieurs et panneaux intérieurs prépeints testés pour offrir jusqu’à 500 heures de protection contre le sel pulvérisé
- Filtres de retour d’air jetables de 5 cm (2 po)
- Rail de base sur tout le périmètre avec adaptateurs intégrés pour les chariots élévateurs
- Conforme aux normes 15 et 34 de l’ASHRAE
- Conforme au Titre 24 du California Code of Regulations
- Légère comparée à une unité de toit standard
- Utilise la bordure de toit existante
- Efficacité accrue
- Pour le système de récupération de chaleur, l’unité est livrée de série avec un support de montage pour le boîtier du sélecteur de débit.
- Le chauffage électrique et l’économiseur sont disponibles en option pour une installation sur le site.
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes UL et UL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Mêmes dimensions que les unités de toit Carrier de 3 à 5 tonnes installées depuis 1989, réduisant ainsi les coûts et le temps d’installation.
- Possibilité de conversion sur place du flux d’air vertical en flux d’air horizontal pour l’installation sur une dalle.
- Pour le système de récupération de chaleur, l’unité est livrée de série avec un support de montage pour le boîtier du sélecteur de débit.
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique en un point
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.