Thermopompe monophasée Toshiba Carrier
MCY7
Système multizone avec cote SEER jusqu’à 21,5 et cote HSPF jusqu’à 11,5
Type: Thermopompe extérieure
Aperçu
Le système VRF de Toshiba Carrier combine une unité extérieure avec plusieurs modèles d’appareil intérieur reliés par des conduits de frigorigènes et de câblage. Les unités extérieures sont équipées d’un ventilateur de condenseur double superposé avec soufflage latéral.
Caractéristiques du produit
- Disponible pour les capacités de 3, 4 et 5 tonnes
- 100 % de la capacité de chauffage à -15 °C (5 °F) pour les unités de 3 et 4 tonnes, et 80 % de la capacité de chauffage à -15 °C (5 °F) pour les unités de 5 tonnes
- Possibilité de connecter jusqu’à 9 appareils intérieurs de style multiple sur un système de 5 tonnes
- Système de thermopompe à deux tuyaux
- Appareil extérieur à haut rendement avec compresseur rotatif double et à onduleur
- Alimentation de 208/230 – 1-60 Hz
- Température de fonctionnement de refroidissement : -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F)
- Température de fonctionnement de chauffage : -25 °C à 15,5 °C (-13 °F à 60 °F)
- Capacité connectée jusqu’à 135 %
- Cote d’efficacité de climatisation SEER allant jusqu’à 21,5
- Cote d’efficacité de chauffage HSPF jusqu’à 11,5
- Fonctionnement extérieur silencieux
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique en un point
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.