Appareil intérieur de plafond Toshiba Carrier
MMC1-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité intérieure de plafond Toshiba Carrier est esthétique et peut être installée sous le plafond.
Caractéristiques du produit
- Offert en 5 capacités différentes
- Alimentation 208-230 V 60 Hz
- Moteur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
- Commande des volets : fixe ou oscillation
- Ouverture avec pastille défonçable pour l’air extérieur (ventilation)
- Tuyauterie de fluide frigorigène : à droite, en haut ou en arrière
- Accessoires en option : trousse de télécommande et de récepteur sans fil, pompe de vidange, trousse de coude, etc.
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.