Unité de type gainable à moyenne pression statique Toshiba Carrier
MMDB-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité intérieure de type gainable à moyenne pression statique Toshiba Carrier Medium est idéale pour les applications dissimulées dans une seule pièce.
La hauteur de l’unité 27,7 cm (10,9 po) combinée à la capacité de gérer la pression statique externe jusqu’à 0,2 kPa (0,8 po d’eau) en fait un excellent choix pour les applications en plénum.
Caractéristiques du produit
- Offert en 12 capacités différentes
- Tension 208 à 230 V, 1 phase, 60 Hz
- Moteur de ventilateur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
- Élévateur de condensats intégré jusqu’à 62 cm (24,3 po)
- Ouverture avec pastille défonçable pour l’air extérieur (ventilation)
- Retour d’air réversible de l’arrière vers le bas
- Accessoires disponibles : trousse de rail de filtre et bride de conduit pour zonage
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique en un point
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.