Unité de type gainable à haute pression statique Toshiba Carrier
MMDH-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité intérieure de type gainable à haute pression statique Toshiba Carrier peut supporter une pression statique plus élevée de 0,25 kPa (1,0 po d’eau) afin de prendre en charge un réseau de gaines plus long desservant plusieurs zones et est idéale pour les applications dissimulées ou en plénum.
Caractéristiques du produit
- Offert en sept capacités différentes
- Alimentation 208-230 V 60 Hz
- Moteur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
- Élévateur de condensats intégré jusqu’à 62 cm (24,3 po) (24 k – 54 k)
- Ouverture avec pastille défonçable pour l’air extérieur (ventilation)
- Accessoires disponibles : trousse de rail de filtre et bride de conduit pour zonage
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.