Unité de type gainable à faible pression statique Toshiba Carrier
MMDP-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
Les unités intérieures compactes de type gainable de Toshiba Carrier sont idéales pour les applications en soffite ou à faible hauteur de plénum.
Caractéristiques du produit
- Offert en 5 capacités différentes
- Tension 208 à 230 V, 1 phase, 60 Hz
- Moteur de ventilateur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
- Élévateur de condensats intégré jusqu’à 62 cm (7 po)
- Ouverture avec pastille défonçable pour l’air extérieur (ventilation)
- Retour d’air réversible de l’arrière vers le bas
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique en un point
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.