Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
carrier-mmdv-vrf-vertical-air-handling-unit

Unité de traitement d’air verticale Toshiba Carrier

MMDV
Type: Ventilo-convecteur intérieur

Aperçu

L’unité de traitement d’air verticale Toshiba Carrier est idéale pour les applications en armoire. L’unité de traitement d’air verticale est également multiposition : soufflage vertical ou horizontal à droite.

Caractéristiques du produit

  • Offert en huit capacités différentes
  • Alimentation 208/230 V 60 Hz
  • Moteur commuté électroniquement écoénergétique
  • Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
  • Installation multiposition : à la verticale ou à l’horizontale
  • Pression statique maximale jusqu’à 0,2 kPa (0,8 po d’eau) (selon la taille)
  • Panneau extérieur galvanisé de calibre 19 à 22 avec revêtement en poudre de polyester cuit au four
  • Isolation en fibre de verre de 1,27 cm (½ po) de série
  • Filtre MERV 3 de 2,54 cm (1 po) de série
  • Chauffage électrique, filtres, supports de filtres et plénum d’air de retour fournis par l’usine et installés sur place
  • Fonctionnement silencieux

Caractéristiques de fiabilité

  • Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
  • Unité construite conformément aux exigences ETL
  • Moteur de ventilateur c.c.
  • Échangeur thermique à tube et à ailettes
  • Convient au fluide frigorigène R-410a

Caractéristiques d’installation

  • Commandes fournies en usine
  • Connexion électrique en un point

Garantie

  • Garantie limitée de 5 ans sur les pièces, à l’exception du réfrigérant, des filtres à air et des déshydrateurs-filtres qui ne sont pas inclus dans la garantie limitée.