Passer au contenu principal
carrier-mmdv-vrf-vertical-air-handling-unit

Unité de traitement d’air verticale Toshiba Carrier

MMDV-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur

Aperçu

L’unité de traitement d’air verticale Toshiba Carrier est idéale pour les applications en armoire. L’unité de traitement d’air verticale est également multiposition : soufflage vertical ou horizontal à droite.

Caractéristiques du produit

  • Rétrocompatible avec les systèmes de la série E.
  • Offert en huit capacités différentes
  • Alimentation de 208/230 – 1-60 Hz
  • Moteur commuté électroniquement écoénergétique
  • Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
  • Installation multiposition : à la verticale ou à l’horizontale
  • Pression statique maximale jusqu’à 0,2 kPa (0,8 po d’eau) (selon la taille)
  • Panneau extérieur galvanisé de calibre 19 à 22 avec revêtement en poudre de polyester cuit au four
  • Isolation en fibre de verre de 1,27 cm (½ po) de série
  • Filtre MERV 3 de 2,54 cm (1 po) de série
  • Chauffage électrique, filtres, supports de filtres et plénum d’air de retour fournis par l’usine et installés sur place
  • Fonctionnement silencieux

Caractéristiques de fiabilité

  • Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
  • Unité construite conformément aux exigences ETL
  • Moteur de ventilateur c.c.
  • Échangeur thermique à tube et à ailettes
  • Convient au fluide frigorigène R-410a

Caractéristiques d’installation

  • Commandes fournies en usine
  • Connexion électrique en un point

Garantie

  • À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.