Passer au contenu principal
toshiba-carrier-vrf-high-wall-indoor-unit-MMK1-U

Unité intérieure murale Toshiba Carrier

MMK1-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur

Aperçu

L’unité intérieure murale Toshiba Carrier est esthétique et se fond dans le décor de n’importe quelle pièce tout en chauffant et refroidissant efficacement l’espace.

Caractéristiques du produit

  • Offert en 8 capacités différentes
  • Tension 208 à 230 V, 1 phase, 60 Hz
  • Moteur de ventilateur à courant continu écoénergétique
  • Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
  • Commande des volets (fixe ou oscillation)
  • Télécommande sans fil comprise
  • Plusieurs directions pour le passage de la tuyauterie de réfrigération

Caractéristiques de fiabilité

  • Échangeur thermique à tube et à ailettes
  • Convient au fluide frigorigène R-410a
  • Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
  • Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada

Caractéristiques d’installation

  • Commandes fournies en usine

Garantie

  • À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.