Unité de type plancher Toshiba Carrier – Encastrée
MMLB-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
Les unités de type plancher Toshiba Carrier – Encastrée de la série U sont installées à l’intérieur d’un mur et montées au sol. Ce type d’unité est généralement installé sous une fenêtre ou dans un couloir.
Caractéristiques du produit
- Offert en six capacités différentes
- Alimentation 208/230 V-1-60
- Moteur de ventilateur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.