Cassette compacte 4 voies Toshiba Carrier
MMUM-U
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité intérieure de type cassette compacte à 4 voies Toshiba Carrier de la série U souffle l’air dans quatre directions pour climatiser uniformément l’espace.
Caractéristiques du produit
- Offert en 5 capacités différentes
- Tension 208 à 230 V, 1 phase, 60 Hz
- Moteur de ventilateur à courant continu écoénergétique
- Trois vitesses de ventilation : élevée, moyenne et basse
- Commande des volets (fixe ou oscillation)
- Panneau/grille s’adaptant aux panneaux de plafond de 61 x 61 cm (2 x 2 pi)
- Élévateur de condensats intégré jusqu’à 62 cm (25 po)
- Ouverture avec pastille défonçable pour l’air extérieur (ventilation)
- Accessoires en option : trousse de télécommande et de récepteur sans fil, trousse de capteur de présence, etc.
Caractéristiques de fiabilité
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux normes ETL et ETL pour le Canada
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
Garantie
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces, à l’exception du réfrigérant, des filtres à air et des déshydrateurs-filtres qui ne sont pas inclus dans la garantie limitée.