Unité de récupération de chaleur monophasée Toshiba Carrier
MMYF-1P
Système multizone avec cote IEER allant jusqu’à 26,6 et cote SCHE allant jusqu’à 31,3 pour des économies d’énergie optimales
Type: Thermopompe extérieure
Aperçu
Le système VRF de Toshiba Carrier combine une unité extérieure avec plusieurs modèles d’appareil intérieur reliés par des conduits de frigorigènes et de câblage. L’unité extérieure de récupération de chaleur VRF monophasée est un module unique avec une capacité de jumelage allant jusqu’à 12 tonnes pour une plus grande capacité.
Caractéristiques du produit
- Disponible en module unique de 6 tonnes pouvant être jumelé jusqu’à une capacité de 12 tonnes
- Possibilité de connecter jusqu’à 25 appareils intérieurs
- Système de récupération de chaleur à trois tuyaux
- Unités extérieures à haut rendement avec compresseur rotatif double et à onduleur
- Moteur de ventilateur de condenseur à onduleur et à courant continu
- Alimentation de 208/230 V-1-60 Hz
- La température de fonctionnement ambiante de refroidissement est de -10⁰C à 50⁰C (14 ⁰F à 122 ⁰F) et la température de fonctionnement ambiante est de -25 ⁰C à 16 ⁰C (-13 ⁰F à 60 ⁰F)
- Capacité connectée jusqu’à 150 %
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Le rendement de l’unité est conforme aux normes AHRI 1230
- Le moteur du compresseur et du ventilateur du condenseur est alimenté par un onduleur
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Les unités intérieures peuvent être raccordées à l’aide de raccords en Y, de collecteurs ramifiés, d’un boîtier de sélection de débit ou d’un boîtier de sélection de débit multivoie.
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique individuelle pour chaque module
- Les unités extérieures sont connectées à l’aide de trousses de jumelage fournies par l’usine.
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.