Récupération de chaleur de la série U de Toshiba Carrier
MMYF-U
Système multizone avec cote SEER allant jusqu’à 26,5 et cote HSPF allant jusqu’à 35 pour des économies d’énergie optimales.
Type: Thermopompe extérieure
Aperçu
Le système VRF de la série U de Toshiba Carrier est une combinaison d’un appareil extérieur et d’un appareil intérieur connectés par de la tuyauterie de frigorigène et du câblage. L’unité extérieure de récupération de chaleur VRF de la série U est un module unique avec une capacité de jumelage allant jusqu’à 42 tonnes pour une plus grande capacité.
Caractéristiques du produit
- Disponible de 6 à 42 tonnes
- Possibilité de connecter jusqu’à 74 appareils intérieurs
- Système de récupération de chaleur à trois tuyaux
- Appareil extérieur à haute performance
- Moteur de ventilateur de condenseur à onduleur et à courant continu
- Alimentation 208/230-3-60 Hz et 460 V-3-60
- La température ambiante de fonctionnement de la climatisation est de - 23 °C à 51 °C (-10 °F à 125 °F), alors que la température ambiante de fonctionnement du chauffage est de -30 °C à 15 °C (-22 °F à 60 °F) pour l’appareil standard et de -34 °C à 15 °C (-30 °F à 60 °F) pour l’appareil Elite Heat.
- Capacité connectée jusqu’à 200 %
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Le rendement de l’appareil est conforme aux normes AHRI 1230-2021
- Le moteur du compresseur et du ventilateur du condenseur est alimenté par un onduleur
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Les unités intérieures peuvent être raccordées à l’aide de raccords en Y, de collecteurs ramifiés, d’un boîtier de sélection de débit ou d’un boîtier de sélection de débit multivoie.
- Commandes fournies en usine Connexion électrique individuelle pour chaque module
- Les unités extérieures sont connectées à l’aide de trousses de jumelage fournies par l’usine.
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.