Thermopompe Toshiba Carrier
MMYH-U
La thermopompe de série U garantit un confort toute l’année, combiné à une gestion supérieure de l’énergie et à des solutions de contrôle complètes pour une utilisation optimale du produit.
Type: Thermopompe extérieure
Aperçu
Carrier est fière de présenter la série U de Toshiba Carrier : une gamme complète d’équipement VRF triphasé de nouvelle génération pour les besoins commerciaux et résidentiels importants. La nouvelle gamme de produits de série U offre une plus grande capacité et une plage de fonctionnement étendue, ainsi qu’un protocole de communication et un outil d’entretien mis à jour. Grâce aux innovations mondiales avancées de Toshiba, Carrier offre un système très flexible et de pointe avec des solutions efficaces, silencieuses et peu encombrantes pour pratiquement toutes les applications VRF.
Caractéristiques du produit
- Encombrement réduit : permet des installations où l’espace est limité
- Configuration flexible : permet un nombre diversifié et croissant d’appareils intérieurs connectables
- Conception mettant en priorité l’efficacité énergétique avec nouveau compresseur à double et à triple rotation à CC : les nouveaux compresseurs offrent une capacité accrue, une meilleure efficacité énergétique et moins de vibrations
- Échangeur thermique très efficace : il a une surface plus grande (16 à 45 %) qui contribue à une efficacité et à une capacité accrues
- Ventilateur à hélice à haute pression statique : conception robuste, courbure de noyau unique qui prend en charge un débit d’air et une pression statique plus élevés sans augmenter le bruit
- Offert en capacités de 6 à 40 tonnes
- 72 000 à 480 000 BTU/h
Caractéristiques de fiabilité
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Le rendement de l’unité est conforme aux normes AHRI 1230
- Compresseur à double et à triple rotation à CC
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Les unités intérieures peuvent être connectées au moyen de jonctions et de branches de dérivation en Y
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique individuelle pour chaque module
- Les unités extérieures sont connectées à l’aide de trousses de jumelage fournies par l’usine.
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.