Télécommande filaire non programmable Carrier
40VM900002
Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures
Type: Carrier VRF
Aperçu
La télécommande sans fil (non programmable) du système VRF de Carrier est un thermostat mural qui maintient la température de la pièce en contrôlant le fonctionnement du système.
Caractéristiques du produit
- Simple et facile à utiliser
- Réglage de mode
- Réglage de la vitesse du ventilateur
- Commande de point de consigne double
- Réglage d’ouverture des volets
- MARCHE/ARRÊT
- Bouton tactile
- Rétroéclairage
- Groupe témoin (maximum de 16 IDU)
- Capacité d’adressage
- Affichage des erreurs
Caractéristiques d’installation
- La manette est alimentée par l’unité intérieure
Garantie
- Garantie limitée de cinq ans, à l’exception du fluide frigorigène, des filtres à air et des déshydrateurs de filtre qui ne sont pas inclus dans la garantie limitée.