Passer au contenu principal
carrier-40VM900005-vrf-controller

Commande filaire à écran tactile Carrier

40VM900005

Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures

Type: Carrier VRF

Aperçu

La commande filaire à écran tactile est une commande à basse tension montée sur un mur qui permet le maintien de la température de la pièce en contrôlant le fonctionnement du système de VRF de Carrier. La commande peut afficher des températures allant de 54 °F à 86 °F pour une unité intérieure standard et de 50 °F à 86 °F pour une unité extérieure.

Caractéristiques du produit

  • Groupe témoin (maximum de 16 unités intérieures)
  • Commande de point de consigne double
  • Horaire hebdomadaire
  • Écran tactile
  • Réglage de mode : vitesse du ventilateur, oscillation
  • Affichage de la température de la pièce
  • Capacité d’adressage
  • Affichage de code d’erreur
  • Indication de la température de 1 °F

Caractéristiques d’installation

  • L’interface est alimentée par une alimentation de 24 V c.a. fournie sur le terrain.