Passer au contenu principal
carrier-40VM900006-vrf-controller

Commande centrale à écran tactile Toshiba Carrier

40VM900006

La 40VM900006 est compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures

Type: Carrier VRF

Aperçu

La commande centrale à écran tactile est une commande à basse tension montée sur un mur qui offre un contrôle local de systèmes VRF de Carrier. La commande permet une gestion centralisée du mode, du point de consigne et de la programmation des unités intérieures.

Caractéristiques du produit

  • Trois niveaux de gestion de compte; jusqu’à 20 utilisateurs
  • Accès à distance au système
  • Alarme d’avertissement par courriel
  • Commande de point de consigne double
  • Horaire hebdomadaire
  • Paramètres : mode, vitesse du ventilateur, oscillation, plage de température et commande de point de consigne double
  • Entrée numérique et sortie numérique
  • Contrôle jusqu’à 384 unités intérieures
  • Reconnaît l’unité immédiatement
  • Affichage de code d’erreur


Caractéristiques d’installation

  • L’interface est alimentée par une alimentation de 24 V c.a. fournie sur le terrain.