Aperçu
L’interface BACnet est une commande à basse tension montée sur un mur qui offre un contrôle local de systèmes VRF de Carrier. L’interface BACnet offre la communication IP Backnet avec le(s) système(s) de VRF en plus d’offrir une gestion centralisée du mode, du point de consigne et de la programmation des unités intérieures via une interface de navigation Web.
Caractéristiques du produit
- Quatre ports qui peuvent tous accéder à 64 unités intérieures ou huit systèmes de réfrigération
- L’interface sur navigateur Web vous permet de vous connecter via le Web
- Unité intérieure — réglages de températures, mode de fonctionnement, code d’erreur et programmation
- Unité extérieure — mode de fonctionnement et code d’erreur
Caractéristiques d’installation
- L’interface est alimentée par une alimentation de 24 V c.a. fournie sur le terrain.